Nyomástávadó, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
063G2417
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 9/16-18, Specifikációkulcs: MBS 1250-3816-C1BD11
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G2417
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 3-as tű |
| +kimenő jel | 2-es tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | M12 x 1 |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 60947-5-2 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 212 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Lökés csillapító | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Deleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11 |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 2100.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psig] | 30000 psig |
| Max. válaszidő [ms] | 1 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 48 pc |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 22.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 9/16-18 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | SAE J1926/2 |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 8700.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raciometrikus [V] [max.] | 4.500 V |
| Raciometrikus [V] [min.] | 0.500 V |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | MBS 1250-3816-C1BD11 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Szakítónyomás [bar] | 4000.0 bar |
| Szakítónyomás [psig] | 58000 psig |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCE |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MBS 1250 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.07 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.054 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.097 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162281802 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |