Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Nyomástávadó, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2020

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 9/16-18, Specifikációkulcs: MBS 1250-3411-C1BD11
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaEN 60947-5-2
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]100 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11
Max. túlterhelési nyomás [bar]750.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]10800 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete9/16-18
Nyomás csatlakozás szabványaSAE J1926/2
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]250.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]3625.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMBS 1250-3411-C1BD11
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Szakítónyomás [bar]2500.0 bar
Szakítónyomás [psig]36250 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1250
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.07 Kilogramm
Nettó súly0.054 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.091 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428914680
Proposition 65No significant risk