Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Nyomástávadó, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Elektr. csatl.: AMP SuperSeal, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 12 x 1.5, Specifikációkulcs: MBS 1200-2116-C4FA06

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+kimenő jel1-es tű
+tápfeszültség3-as tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.AMP SuperSeal
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványa1,5 SERIES
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Max. túlterhelési nyomás [bar]48.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]700 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete12 x 1.5
Nyomás csatlakozás szabványaISO 6149-2
Nyomás csatlakozás típusaM
Nyomás intervallum [bar] [Max]15.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]217.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Raciometrikus [V] [max.]4.500 V
Raciometrikus [V] [min.]0.500 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMBS 1200-2116-C4FA06
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Szakítónyomás [bar]640.0 bar
Szakítónyomás [psig]9200 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1200
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.066 Kilogramm
Nettó súly0.062 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.098 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk