Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Nyomástávadó, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

063G1609

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Specifikációkulcs: MBS 1200-6611-C2AC04

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös1-es tű
+tápfeszültség3-as tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
Azonos termék063G4609
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványa150.2 SERIES
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]100 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionSensor MBS 1200-6611-C2AC04
Max. túlterhelési nyomás [bar]80.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]1160 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4-18
Nyomás csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás csatlakozás típusaNPT
Nyomás intervallum [bar] [Max]34.50 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]500.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMBS 1200-6611-C2AC04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Szakítónyomás [bar]800.0 bar
Szakítónyomás [psig]11600 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1200
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.066 Kilogramm
Nettó súly0.065 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.1 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423298860
Proposition 65No significant risk