Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Nyomástávadó, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G1231

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1250-3616-C1GB04

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+kimenő jel2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaEN 60947-5-2
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3616-C1GB04
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]1200.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]17000 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozA
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]400.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]5801.51 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Raciometrikus [V] [max.]4.500 V
Raciometrikus [V] [min.]0.500 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMBS 1250-3616-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Szakítónyomás [bar]4000.0 bar
Szakítónyomás [psig]58000 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1250
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.062 Kilogramm
Nettó súly0.055 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423246342
Proposition 65No significant risk