Danfoss logo
MBS 3150, Pressure transmitter, Block adapter with flange,

Nyomástávadó, MBS 3350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G5687

Nyomás csatlakozás típusa: Karima, Specifikációkulcs: MBS 3350-2631-A0CD19-4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
Cable length (EF000536)0
CE tanúsítványYes
Connection (EF000443)Other
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)96
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)40.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)50
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]100 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]100 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionSensor MBS 3350-2631-A0CD19-4
Max. overpressure (EF022533)240.0
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]240.0 bar
Max. válaszidő [ms]4 ms
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-40.00
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozAdapter, 061B7609
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nyomás csatlakozás méretePort Ø2.5
Nyomás csatlakozás szabványaISO 1179-2
Nyomás csatlakozás típusaKarima
Nyomás intervallum [bar] [Max]40.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]580.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 3350-2631-A0CD19-4
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 3350
Thread size (EF022694)Other
UL minősítésYes
VédettségIP65
Width (EF000008)56
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.216 Kilogramm
Nettó súly0.199 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.269 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423269372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm