Nyomástávadó, MBS 3350, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
060G5622
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 3350-3031-A6GB04-2
060G5622
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 2-es tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alacsony csatolási szint | 3.60 |
| Állítható nullpont és meredekség | Nem |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Angular connector |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 100 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 212 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lökés csillapító | Yes |
| Magas csatolási szint | 22.40 |
| Material Description | Sensor MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Max. pontosság +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 600.0 bar |
| Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 14 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 100.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 1450.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Robbanásbiztos | Nem |
| SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tanúsítvány | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MBS 3350 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.172 Kilogram |
| Nettó súly | 0.157 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.408 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |