Nyomástávadó, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi
060G3913
Elektr. csatl.: Bajonett, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 14 x 1.5, Specifikációkulcs: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350
060G3913
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 2-es tű |
| +kimenő jel | 3-as tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alacsony csatolási szint | 4.00 |
| Állítható nullpont és meredekség | Nem |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Bajonett |
| Elektromos csatlakozás mérete | 3 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | A3-3.1-AU Ø31- Zöld |
| Elektromos csatlakozó szabványa | ISO 15170 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 100 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 257 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Lökés csillapító | Yes |
| Magas csatolási szint | 98.00 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | DELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| Max. pontosság +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Max. túlterhelési nyomás [psi] | 21755 psi |
| Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Különlegesen magas nyomás |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 32.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 14 x 1.5 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 6149-2 |
| Nyomás csatlakozás típusa | M |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 552.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 8000.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Absolute |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Robbanásbiztos | Nem |
| SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tanúsítvány | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MBS 3350 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.135 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.127 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.264 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |