Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Nyomástávadó, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5031

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Specifikációkulcs: DST P40M-3011-A1GB08-1
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: DST P40M, DST P40M, DST P40M

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-15 °C
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionDELETED Sensor DST P40M-3011-A1GB08-1
Max. túlterhelési nyomás [bar]150.0 bar
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozA
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/2
Nyomás csatlakozás szabványaISO 1179-2
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]100.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]1450.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dosszié terméknévSensor DST P40I + M
SpecifikációkulcsDST P40M-3011-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Szakítónyomás [bar]200.0 bar
TanúsítványC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
Tanúsítvány szabványaE10,IACS 7
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P40M
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.166 Kilogramm
Nettó súly0.139 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.253 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162280225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm