Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Nyomástávadó, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5207

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 9300-A111-A1GB04-2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Ajánlott szerelési nyomaték [Nm]25 Nm
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hiszterézis és ismétlés ±FS[%]0.10 % RH
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]100 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionSensor MBS 9300-A111-A1GB04-2
Max. túlterhelési nyomás [bar]3.5 bar
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozA
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Tulajdonság
Érték
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [psi] [max.]0.29 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-0.29 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS típus [%]2.00 % RH
Pressure range [mbar] [max]20.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-20.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referencia hőmérséklet [°C]25 °C
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SpecifikációkulcsMBS 9300-A111-A1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Szakítónyomás [bar]50.0 bar
Szer. poz. hiba @ 180° ±FS(%)1.25 % RH
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.]125 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.]-40 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]257 °F
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tartósság P @ 10-90% FS10000000
TEB belső CTR ±FS [%]5.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 9300
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.174 Kilogramm
Nettó súly0.161 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.253 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428882927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm