Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Nyomástávadó, MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

063G5813

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1600-2211-K4GB04

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös4-es tű
+tápfeszültség1-es tű
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
Azonos termék063G2813
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó megjegyzésekVented through thread
Elektromos csatlakozó szabványaEN 60947-5-2
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]100 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50
Max. túlterhelési nyomás [bar]48.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]700 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
MegjegyzésekM12 CROSSCUT
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozA
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]16.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]232.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMBS 1600-2211-K4GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Szakítónyomás [bar]640.0 bar
Szakítónyomás [psig]9200 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1600
UL minősítésYes
VédettségIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.064 Kilogramm
Nettó súly0.054 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.225 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428557467
Proposition 65No significant risk