Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Nyomástávadó, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

063G2872

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 1650-2011-A0GB04

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]100 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor MBS 1650-2011-A0GB04
Max. túlterhelési nyomás [bar]30.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]435 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozA
Mennyiség csomagolási módonként48 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]10.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]145.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsMBS 1650-2011-A0GB04
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Szakítónyomás [bar]400.0 bar
Szakítónyomás [psig]5800 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 1650
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.072 Kilogramm
Nettó súly0.064 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.098 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162296806
Proposition 65No significant risk