Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

Nyomástávadó, MBS 3200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G1878

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Specifikációkulcs: MBS 3200-2631-A1AB08-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]100 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]100 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionMBS 3200-2611-1AB08-0
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]100.0 bar
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/2
Nyomás csatlakozás szabványaEN 837
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]40.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]580.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 3200-2631-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 3200
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.219 Kilogramm
Nettó súly0.186 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.411 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423161133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm