Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Nyomástávadó, MBS 3050, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G6833

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: MBS 3050-2411-A1GB04-2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- táplálás2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint3.60
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
Cable length (EF000536)0
CE tanúsítványYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)54
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)25.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)54
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionSensor MBS 3050-2411-A1GB04-2
Max. overpressure (EF022533)150.0
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Tulajdonság
Érték
Max. túlterhelési nyomás [bar]150.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]2176 psi
Max. válaszidő [ms]4 ms
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-25.00
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]25.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]362.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 3050-2411-A1GB04-2
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 3050
Thread size (EF022694)1/4 inch
UL minősítésYes
VédettségIP65
Width (EF000008)54
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.179 Kilogramm
Nettó súly0.157 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.411 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424051969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm