Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, M12 x 1,5 

Nyomástávadó, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G5965

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 12 x 1.5, Specifikációkulcs: MBS 3050-1835-E3FA20-1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+kimenő jel2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint0.00
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelVoltage
Kimenőjel [V] [Max]10.0000 V
Kimenőjel [V] [Min]0.0000 V
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Lökés csillapítóYes
Magas csatolási szint11.50
Material DescriptionSensor MBS 3050-1835-E3FA20-1
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]36.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psi]522 psi
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete12 x 1.5
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-EISO 9974-2 (Form E)
Nyomás csatlakozás típusaM
Nyomás intervallum [bar] [Max]6.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]87.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 3050-1835-E3FA20-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 3050
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.15 Kilogram
Nettó súly0.133 Kilogram
Folyadékmennyiség0.26 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423299041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm