Danfoss logo
MBS 2050, Pressure transmitter, Deutsch, 4 pin flying leads, 9/16-18 UNF

Nyomástávadó, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G5823

Elektr. csatl.: Deutsch, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 9/16-18, Specifikációkulcs: MBS 3050-2536-G7BD10-3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+kimenő jel1-es tű
+tápfeszültség2-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint4.00
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.3 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Deutsch
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó megjegyzésekIdeiglenes vezetékek
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Magas csatolási szint98.00
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-G7BD10-3
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]210.0 bar
Max. válaszidő [ms]4 ms
Megjegyzések130 MM / PIN: GOLD PLATED.
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete9/16-18
Nyomás csatlakozás szabványaISO 11926
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]35.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]507.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsMBS 3050-2536-G7BD10-3
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 3050
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.161 Kilogramm
Nettó súly0.143 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.424 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423284566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm