Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Nyomástávadó, NSK, 0 bar - 45 bar

061H5508

Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: NSK-BE045D-U576
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók, Nyomástávadók

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+kimenő jel2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kerek Packard Metri-Pack
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]100 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Max. pontosság +/- FS [%]2.50 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]38.5 bar
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]14.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Nyomás intervallum [bar] [Max]45.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Product lineSensing Solutions
Raciometrikus [V] [max.]4.500 V
Raciometrikus [V] [min.]0.500 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP dosszié szám853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dosszié terméknévNSK Series
SpecifikációkulcsNSK-BE045D-U576
Supply voltage [V] DC5.00 V
TanúsítványCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusNSK
UL minősítésNo
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.048 Kilogramm
Nettó súly0.04 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.232 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm