Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya pressure sensor, male connections

Nyomástávadó, XSK, -0.5 bar - 7 bar

061H5079

Elektr. csatl.: Molex, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: XSK-AC07I-U188
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók, Nyomástávadók

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
Azonos termék061H5099
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Molex
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hűtőközeg(ek)R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]70 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDeleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100
Max. pontosság +/- FS [%]3.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]11.0 bar
Tulajdonság
Érték
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozSchrader szelep kinyomótűvel
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]14.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaASME B1.1
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]7.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-0.50 bar
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dosszié terméknévXSK Series
SpecifikációkulcsXSK-AC07I-U188
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
TanúsítványCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusXSK
UL minősítésNo
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.056 Kilogramm
Nettó súly0.055 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.185 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428275125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm