Nyomástávadó, NSK, 0 bar - 15 bar
061H5507
Elektr. csatl.: Kerek Packard Metri-Pack, Nyomás csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: NSK-BE015D-U009
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomástávadók, Nyomástávadók, Nyomástávadók
061H5507
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 3-as tű |
| +kimenő jel | 2-es tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kerek Packard Metri-Pack |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 135 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100 |
| Max. pontosság +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 38.5 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 14.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raciometrikus [V] [max.] | 4.500 V |
| Raciometrikus [V] [min.] | 0.500 V |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| SCIP dosszié szám | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP dosszié terméknév | NSK Series |
| Specifikációkulcs | NSK-BE015D-U009 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | NSK |
| UL minősítés | No |
| Védettség | IP66 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.048 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.04 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.232 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |