Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Nyomástávadó, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Elektr. csatl.: AMP Econoseal, J-series, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2-20, Specifikációkulcs: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+kimenő jel3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
Alacsony csatolási szint4.00
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.AMP Econoseal, J-series
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó megjegyzésekBeépített
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]80 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]176 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint99.00
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Max. túlterhelési nyomás [psi]797 psi
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/2-20
Nyomás csatlakozás szabványaASME B1.1
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]34.48 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]500.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
Raciometrikus [V] [max.]4.500 V
Raciometrikus [V] [min.]0.500 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 32R-6636-G1BD15-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 32R
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.136 Kilogramm
Nettó súly0.124 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778