Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Nyomástávadó, AKS 32R, 0.41 bar - 5.1 bar, 6 psi - 74 psi

060G6494

Elektr. csatl.: AMP Econoseal, J-series, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2-20, Specifikációkulcs: AKS 32R-M736-G1BD15-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+kimenő jel3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint4.00
Állítható nullpont és meredekségNem
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.AMP Econoseal, J-series
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó megjegyzésekBeépített
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-30 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]104 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Tulajdonság
Érték
Magas csatolási szint98.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/2-20 UNF, 6-74 psi
Max. túlterhelési nyomás [psi]290 psi
Max. válaszidő [ms]4 ms
MegjegyzésekNORMAL LABEL
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/2-20
Nyomás csatlakozás szabványaASME B1.1
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]5.10 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.41 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]74.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]6.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
Raciometrikus [V] [max.]4.500 V
Raciometrikus [V] [min.]0.500 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 32R-M736-G1BD15-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
TanúsítványC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Tanúsítvány szabványa6967179E227388E31024
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 32R
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.137 Kilogram
Nettó súly0.124 Kilogram
Folyadékmennyiség0.261 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428939478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm