Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Nyomástávadó, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Specifikációkulcs: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+kimenő jel3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alacsony csatolási szint4.00
Állítható nullpont és meredekségNem
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-30 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]104 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]85 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Magas csatolási szint98.00
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [bar]594.0 bar
Max. válaszidő [ms]4 ms
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaEN 837
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]99.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]-1.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]1435.50 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-14.50 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaSealed gauge
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsAKS 2050-P136-A0AB06-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TanúsítványATEXC UL US UL RecognizedCE
Tanúsítvány szabványaE227388E31024
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusAKS 2050
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.152 Kilogramm
Nettó súly0.135 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.255 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm