Nyomástávadó, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G4508
Nyomás csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Specifikációkulcs: AKS 32R-DG36-A0EB08-0
060G4508
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 2-es tű |
| +kimenő jel | 3-as tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alacsony csatolási szint | 4.00 |
| Állítható nullpont és meredekség | Nem |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Azonos termék | 060G3552 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Angular connector |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Lökés csillapító | No |
| Magas csatolási szint | 98.00 |
| Material Description | Sensor AKS 32R 3/8 Solder, -1-34bar I/28 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. pontosság +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 55.0 bar |
| Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 28 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nyomás csatlakozás mérete | 3/8 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | NINCS |
| Nyomás csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 34.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 493.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Robbanásbiztos | Nem |
| SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | AKS 32R-DG36-A0EB08-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tanúsítvány | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Tanúsítvány szabványa | 6967179E227388E31024 |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | AKS 32R |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.128 Kilogram |
| Nettó súly | 0.116 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.246 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423259144 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |