Nyomástávadó, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
Elektr. csatl.: Kábel, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 14 x 1.5, Specifikációkulcs: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | Fekete |
| +kimenő jel | Barna |
| +tápfeszültség | Piros |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 vezeték |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Árnyékolt kábel |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hiszterézis és ismétlés ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Kábelhossz | 79.00 in |
| Kábelhossz [m] | 2.000 m |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 100 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -20 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -4 °F |
| Lökés csillapító | No |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 3.5 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27.0 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás csatlakozás mérete | 14 x 1.5 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 3852-E |
| Nyomás csatlakozás típusa | M |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 1.02 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | -1.02 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS típus [%] | 1.00 % RH |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referencia hőmérséklet [°C] | 25 °C |
| Robbanásbiztos | Nem |
| SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
| Specifikációkulcs | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Szakítónyomás [bar] | 50.0 bar |
| Szer. poz. hiba @ 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCE |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Tartósság P @ 10-90% FS | 10000000 |
| TEB belső CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MBS 9200 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.274 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.245 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.253 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |