Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Nyomástávadó, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Elektr. csatl.: Bajonett, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+kimenő jel3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Bajonett
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó megjegyzésekDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Elektromos csatlakozó szabványaISO 15170
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hibafelügyeleti igényIgen
Hiszterézis és ismétlés ±FS[%]0.10 % RH
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]105 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]25 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]221 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]77 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kimeneti korl. Alacsony arány [%]6.00 % RH
Kimeneti korl. Magas arány [%]93.00 % RH
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-20 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóNo
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Max. túlterhelési nyomás [bar]0.8 bar
Max. válaszidő [ms]1 ms
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nyomás csatlakozás HEX [mm]27.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaSAE J1926-3
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [psi] [max.]1.81 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]-1.81 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS típus [%]0.50 % RH
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Referencia hőmérséklet [°C]25 °C
Referencia hőmérséklet [°F]77 °F
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosszié terméknévAKS/MBS
SpecifikációkulcsMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Szakítónyomás [bar]50.0 bar
Szer. poz. hiba @ 180° ±FS(%)0.20 % RH
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
Tartósság P @ 10-90% FS10000000
TEB belső CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB belső HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB belső LTR ±FS [%]2.00 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusMBS 9200
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.151 Kilogram
Nettó súly0.125 Kilogram
Folyadékmennyiség0.253 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm