Nyomástávadó, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
064G5225
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Specifikációkulcs: MBS 9200-A111-A1GB08-1
064G5225
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 2-es tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Ajánlott szerelési nyomaték [Nm] | 25 Nm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Angular connector |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 9 |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hiszterézis és ismétlés ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -20 °C |
| Lökés csillapító | No |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A111-A1GB08-1 |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 3.5 bar |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27.0 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/2 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 3852-E |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 0.29 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | -0.29 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Pontosság ref. hőmérsékleten ±FS típus [%] | 2.00 % RH |
| Pressure range [mbar] [max] | 20.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -20.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referencia hőmérséklet [°C] | 25 °C |
| Robbanásbiztos | Nem |
| SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
| Specifikációkulcs | MBS 9200-A111-A1GB08-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Szakítónyomás [bar] | 50.0 bar |
| Szer. poz. hiba @ 180° ±FS(%) | 1.25 % RH |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCE |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Tartósság P @ 10-90% FS | 10000000 |
| TEB belső CTR ±FS [%] | 5.00 % RH |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | MBS 9200 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.194 Kilogram |
| Nettó súly | 0.188 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.253 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428895972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |