Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Nyomástávadó, EMP 2, 0 bar - 14.7 bar, 0 psi - 213.35 psi

084G2159

Elektr. csatl.: Sorkapocsblokk, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Specifikációkulcs: EMP 2-E111-F6CD25-2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösN
+tápfeszültségP
Alacsony csatolási szint3.60
Általános pontosság +/- FS [%]0.5 % RH
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Sorkapocsblokk
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(c)-I
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]70 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]0 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]158 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]70 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]158 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
Lökés csillapítóNo
Magas csatolási szint22.40
Material DescriptionSensor EMP 2-E111-F6CD25-2
Max. pontosság +/- FS [%]1.00 % RH
Max. túlterhelési nyomás [kp/cm2]32.0 kg/cm²
Max. válaszidő [ms]4 ms
Tulajdonság
Érték
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozMANO KÜL.
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Nem linearitásos BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaEN 837
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]14.70 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [kp/cm2] [max.]15.0 kg/cm²
Nyomás intervallum [kp/cm2] [min.]0.0 kg/cm²
Nyomás intervallum [psi] [max.]213.35 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RobbanásbiztosNem
SCIP dosszié szám6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dosszié terméknévEMP
SíkmembránNem
SpecifikációkulcsEMP 2-E111-F6CD25-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
TanúsítványABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusEMP 2
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.065 Kilogramm
Nettó súly0.98 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.455 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423040407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm