Nyomástávadó, EMP 2, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
084G2120
Elektr. csatl.: Sorkapocsblokk, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Specifikációkulcs: EMP 2-D631-F6CD24-2
084G2120
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | N |
| +tápfeszültség | P |
| Alacsony csatolási szint | 3.60 |
| Általános pontosság +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Sorkapocsblokk |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(c)-I |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 70 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 158 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 70 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 158 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
| Lökés csillapító | No |
| Magas csatolási szint | 22.40 |
| Material Description | EMP2 TRYKTRANSM |
| Max. pontosság +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 20.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | EXT. G1/4 INT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/2 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | EN 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 9.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 130.50 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Nyomás male/female | Apa/anya |
| Nyomásegység referencia | Sealed gauge |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Robbanásbiztos | Nem |
| SCIP dosszié szám | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dosszié terméknév | EMP |
| Síkmembrán | Nem |
| Specifikációkulcs | EMP 2-D631-F6CD24-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Tanúsítvány | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | EMP 2 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.077 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.98 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.54 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423010936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |