Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Nyomástávadó, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1014

Elektr. csatl.: Deutsch, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös2-es tű
+tápfeszültség1-es tű
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Deutsch
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó megjegyzésekPBT
Elektromos csatlakozó szabványaDT04
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Indítási idő [ms]40 ms
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-104 °F
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-06-01-09
Max. túlterhelési nyomás [bar]500.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]7250 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete7/16-20
Nyomás csatlakozás szabványaSAE 4
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]250.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]3625.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pontosság teljes hibatartománya [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Pontosság teljes hibatartománya [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Pontosság teljes hibatartománya [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsDST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
Supply voltage [V] DC5.00 V
Szakítónyomás [bar]2500.0 bar
Szakítónyomás [psig]36250 psig
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P92S
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.058 Kilogramm
Nettó súly0.052 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.125 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162701812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm