Nyomástávadó, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1010
Elektr. csatl.: Deutsch, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 7/16-20, Specifikációkulcs: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
078G1010
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | 2-es tű |
| +tápfeszültség | 1-es tű |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 54 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Elektr. csatl. | Deutsch |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | PBT |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DT04 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 250.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 63 |
| Indítási idő [ms] | 40 ms |
| Kimeneti jel | Current |
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -104 °F |
| Lökés csillapító | Yes |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99 |
| Max. overpressure (EF022533) | 500.0 |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 500.0 bar |
| Max. túlterhelési nyomás [psig] | 7250 psig |
| Max. válaszidő [ms] | 1 ms |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-250.00 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 22.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 7/16-20 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | SAE 4 |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 3625.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Pontosság teljes hibatartománya [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Pontosság teljes hibatartománya [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Pontosság teljes hibatartománya [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Specifikációkulcs | DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Szakítónyomás [bar] | 2500.0 bar |
| Szakítónyomás [psig] | 36250 psig |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Nyomástávadó |
| Terméktípus | DST P92S |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Védettség | IP67 |
| Width (EF000008) | 32 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.06 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.052 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.109 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |