Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Nyomástávadó, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G1005

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete5 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó megjegyzésekPBT
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Indítási idő [ms]40 ms
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-104 °F
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionSensor DST P92S-0400-bar-R-11-01-01
Max. túlterhelési nyomás [bar]800.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]11600 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Tulajdonság
Érték
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozViton tömítés
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]400.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]5800.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pontosság teljes hibatartománya [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Pontosság teljes hibatartománya [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Pontosság teljes hibatartománya [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsP92S-0400-BAR-R-11-01-01
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Szakítónyomás [bar]4000.0 bar
Szakítónyomás [psig]58000 psig
TanúsítványCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P92S
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.058 Kilogramm
Nettó súly0.052 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.109 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428977326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm