Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Nyomástávadó, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G1002

Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Specifikációkulcs: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös3-as tű
+tápfeszültség1-es tű
Cable length (EF000536)0
CE tanúsítványYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection (EF003701)Other
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete5 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó megjegyzésekPBT
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)100.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)32
Indítási idő [ms]40 ms
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]185 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-104 °F
Lökés csillapítóYes
Material DescriptionSensor DST P92S-0100-bar-R-11-01-01
Max. overpressure (EF022533)200.0
Max. túlterhelési nyomás [bar]200.0 bar
Max. túlterhelési nyomás [psig]2900 psig
Max. válaszidő [ms]1 ms
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-100.00
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozViton tömítés
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]100.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]1450.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Pontosság teljes hibatartománya [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Pontosság teljes hibatartománya [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Pontosság teljes hibatartománya [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Readable (EF024476)FALSE
SpecifikációkulcsP92S-0100-BAR-R-11-01-01
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Szakítónyomás [bar]1000.0 bar
Szakítónyomás [psig]14500 psig
TanúsítványCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P92S
Thread size (EF022694)1/4 inch
VédettségIP67
Width (EF000008)62
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.058 Kilogramm
Nettó súly0.052 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.109 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428977296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm