Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G6163
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083
090G6163
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| - közös | Pin B |
| +kimenő jel | Pin C |
| +tápfeszültség | Pin A |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alacsony csatolási szint | 6.00 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Round Packard Metri-Pack |
| Elektromos csatlakozás mérete | 3 pin |
| Elektromos csatlakozó male/female | Male |
| Elektromos csatlakozó szabványa | 150.2 SERIES |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 125 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | -40 °C |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 257 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 257 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Lökés csillapító | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magas csatolási szint | 94.00 |
| Material Description | Sensor DST P650-3716-C2BD083 |
| Max. túlterhelési nyomás [bar] | 1500.0 bar |
| Max. válaszidő [ms] | 2 ms |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 22.0 mm |
| Nyomás csatlakozás mérete | 7/16-20 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | SAE J1926-2 |
| Nyomás csatlakozás típusa | UNF |
| Nyomás intervallum [bar] [Max] | 500.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Nyomás intervallum [psi] [max.] | 7251.00 psi |
| Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Nyomás male/female | Male |
| Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | DST P650-3716-C2BD083 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Szakítónyomás [bar] | 2500.0 bar |
| Tanúsítvány | C UL US UL RecognizedCE |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.] | 90.0 % |
| Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.] | 10.0 % |
| Termékcsoport | Sensors |
| Terméknév | Pressure transmitter |
| Terméktípus | DST P650 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 57 Gramm |
| Nettó súly | 51 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.098 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006169 |
| Proposition 65 | No significant risk |