Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Nyomástávadó, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Elektr. csatl.: Deutsch DT04, Nyomás csatlakozás típusa: UNF, Nyomás csatlakozás mérete: 9/16-18, Specifikációkulcs: DST P650-3416-C7BD113

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közösB tű
+kimenő jelC tű
+tápfeszültségA tű
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alacsony csatolási szint6.00
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Deutsch DT04
Elektromos csatlakozás mérete3 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaDT04
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Magas csatolási szint94.00
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Max. túlterhelési nyomás [bar]750.0 bar
Max. válaszidő [ms]2 ms
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete9/16-18
Nyomás csatlakozás szabványaSAE J1926-2
Nyomás csatlakozás típusaUNF
Nyomás intervallum [bar] [Max]250.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]3625.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
RoHS-kompatibilisYes - RoHS ok
SpecifikációkulcsDST P650-3416-C7BD113
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Szakítónyomás [bar]2500.0 bar
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P650
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg67 Gramm
Nettó súly61 Gramm
Folyadékmennyiség0.09 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk