Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Nyomástávadó, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6022

Elektr. csatl.: Deutsch DT04, Nyomás csatlakozás típusa: G, Specifikációkulcs: DST P650-3416-C3GB041

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
- közös1-es tű
+kimenő jel4-es tű
+tápfeszültség2-es tű
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alacsony csatolási szint6.00
Azonos termék090G7022
Cable length (EF000536)0
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
Depth (EF000049)31
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Deutsch DT04
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elektromos csatlakozó szabványaDT04
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)250.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)31
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.]125 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.]-40 °C
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]125 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]257 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]125 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]257 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Lökés csillapítóYes
Magas csatolási szint94.00
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C3GB041
Max. túlterhelési nyomás [bar]750.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. válaszidő [ms]2 ms
Measuring element (EF021417)Piezo
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Nyomás csatlakozás HEX [mm]22.0 mm
Nyomás csatlakozás mérete1/4-A
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 3852-E
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás intervallum [bar] [Max]250.00 bar
Nyomás intervallum [bar] [Min]0.00 bar
Nyomás intervallum [psi] [max.]3625.00 psi
Nyomás intervallum [psi] [min.]0.00 psi
Nyomás male/femaleApa
Nyomásegység referenciaGauge (relative)
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Readable (EF024476)FALSE
RoHS-kompatibilisYes - RoHS ok
SpecifikációkulcsDST P650-3416-C3GB041
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Szakítónyomás [bar]2500.0 bar
TanúsítványC UL US UL RecognizedCE
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [max.]90.0 % RH
Tápfeszültség raciometrikus jele [%] [min.]10.0 % RH
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévNyomástávadó
TerméktípusDST P650
UL minősítésYes
VédettségIP67
Width (EF000008)31
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.062 Kilogramm
Nettó súly0.06 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.09 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424593759
Proposition 65No significant risk