Huzal-pozícióérzékelő, DST X800, 4800 mm
098G2038
null: 10 - 36, Elektr. csatl.: M12 x 1, Elektromos csatlakozás mérete: 5 tű, Mérési tartomány [mm]: 4800, Specifikációkulcs: SN2R4800HC1 0033X00
098G2038
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | M12 x 1 |
| Elektromos csatlakozás mérete | 5 tű |
| Elektromos csatlakozó szabványa | IEC 61076-2-101 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kimeneti jel | CAN-open |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kör típusa | Redundant |
| Material Description | Sensor DST X800-SN2R4800HC1 0033X00 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mérési tartomány [mm] | 4800 mm |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dosszié terméknév | GSH |
| Specifikációkulcs | SN2R4800HC1 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Tartozékok | NEM |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Huzal-pozícióérzékelő |
| Terméktípus | DST X800 |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.836 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.73 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.644 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162388082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |