Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Huzal-pozícióérzékelő, DST X800, 4800 mm

098G2028

null: 10 - 36, Elektr. csatl.: M12 x 1, Elektromos csatlakozás mérete: 5 tű, Mérési tartomány [mm]: 4800, Specifikációkulcs: SN1H4800HC1 0033E00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete5 tű
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kimeneti jelCAN-open
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaHalf - redundant
Material Descriptionsensor DST X800-SN1H4800HC1 0033E00
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Tulajdonság
Érték
Mérési tartomány [mm]4800 mm
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dosszié terméknévGSH
SpecifikációkulcsSN1H4800HC1 0033E00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TanúsítványCE
TartozékokCON031
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévHuzal-pozícióérzékelő
TerméktípusDST X800
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.876 Kilogramm
Nettó súly0.62 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.644 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162169872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm