Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Forgó pozícióérzékelő, DST X520, 180 °

098G1569

null: 9 - 36, Elektr. csatl.: Kábel, Elektromos csatlakozó szabványa: NINCS, Forgási irány: CW, Specifikációkulcs: X520-FS180000HC11000 0033A70

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozó megjegyzésekKábel
Elektromos csatlakozó szabványaNINCS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Forgási irányCW
Kábelhossz [m]7.000 m
Kimeneti jelCAN-open
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC11000 0033A70
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dosszié terméknévGRN
SpecifikációkulcsX520-FS180000HC11000 0033A70
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Szög/csatorna 1 [°]180 °
TanúsítványCE
TartozékokA - PKIT 384
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévForgó pozícióérzékelő
TerméktípusDST X520
UL minősítésNo
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.32 Kilogramm
Nettó súly0.286 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.333 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162380567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm