Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Forgó pozícióérzékelő, DST X520, 180 °

098G1552

null: 9 - 36, Elektr. csatl.: M12, Elektromos csatlakozó szabványa: NINCS, Forgási irány: CW, Specifikációkulcs: FS180000HA31100 0033A01

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12
Elektromos csatlakozás mérete5 tű
Elektromos csatlakozó megjegyzésekM12 5 tűs felülnyomott apacsatl.
Elektromos csatlakozó szabványaNINCS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Forgási irányCW
Kábelhossz [m]0.100 m
Kimeneti jel4 - 20 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HA31100 0033A01
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dosszié terméknévGRN
SpecifikációkulcsFS180000HA31100 0033A01
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Szög/csatorna 1 [°]180 °
TanúsítványCE
TartozékokA – PKIT384 MÁGNES
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévForgó pozícióérzékelő
TerméktípusDST X520
UL minősítésNo
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.122 Kilogramm
Nettó súly0.086 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.699 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162168226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm