Forgó pozícióérzékelő, DST X520, 45 °
098G1547
null: 5, Elektr. csatl.: AMP SuperSeal, Elektromos csatlakozó szabványa: 282108-1, Forgási irány: CW + CCW, Specifikációkulcs: AR045045LA13000 0033A00
098G1547
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | AMP SuperSeal |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6 pin |
| Elektromos csatlakozó szabványa | 282108-1 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forgási irány | CW + CCW |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kör típusa | Redundant |
| Material Description | Sensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dosszié terméknév | GRN |
| Specifikációkulcs | AR045045LA13000 0033A00 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Szög/csatorna 1 [°] | 45 ° |
| Szög/csatorna 2 [°] | 45 ° |
| Tanúsítvány | CE |
| Tartozékok | A – PKIT384 MÁGNES |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Forgó pozícióérzékelő |
| Terméktípus | DST X520 |
| UL minősítés | No |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.079 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.036 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.253 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279947823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |