Forgó pozícióérzékelő, DST X520, 45 °
098G1526
null: 5, Elektr. csatl.: Kábel, Elektromos csatlakozó szabványa: NINCS, Forgási irány: CW, Specifikációkulcs: FS045000LA11000 0033A02
098G1526
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elektromos csatlakozó szabványa | NINCS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forgási irány | CW |
| Kábelhossz [m] | 0.200 m |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kör típusa | Single |
| Material Description | Sensor DST X520-FS045000LA11000 0033A02 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dosszié terméknév | GRN |
| Specifikációkulcs | FS045000LA11000 0033A02 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Szög/csatorna 1 [°] | 45 ° |
| Tanúsítvány | CE |
| Tartozékok | A |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Forgó pozícióérzékelő |
| Terméktípus | DST X520 |
| UL minősítés | No |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.109 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.046 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.695 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279779110 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |