Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Forgó pozícióérzékelő, DST X520, 45 °

098G1515

null: 5, Elektr. csatl.: Kábel, Elektromos csatlakozó szabványa: NINCS, Forgási irány: CW, Specifikációkulcs: FS045000LA11100 0033A

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozó szabványaNINCS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Forgási irányCW
Kábelhossz [m]0.100 m
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaSingle
Material DescriptionSensor DST X520-FS045000LA11100 0033A01
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dosszié terméknévGRN
SpecifikációkulcsFS045000LA11100 0033A
Supply voltage [V] DC5.00 V
Szög/csatorna 1 [°]45 °
TanúsítványCE
TartozékokA
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévForgó pozícióérzékelő
TerméktípusDST X520
UL minősítésNo
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.121 Kilogramm
Nettó súly0.041 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.695 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279620009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm