Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Forgó pozícióérzékelő, DST X510, 120 °

098G1032

null: 9 - 36, Elektr. csatl.: Deutsch, Elektromos csatlakozó szabványa: DT04-6P, Forgási irány: CW, Specifikációkulcs: DR120120HA33A00 0033X00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Deutsch
Elektromos csatlakozás mérete6 pin
Elektromos csatlakozó szabványaDT04-6P
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Forgási irányCW
Kimeneti jel4 - 20 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaRedundant
Material DescriptionSensor DST X510-DR120120HA33A00 0033X00
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dosszié terméknévGRA
SpecifikációkulcsDR120120HA33A00 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Szög/csatorna 1 [°]120 °
Szög/csatorna 2 [°]120 °
TanúsítványCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévForgó pozícióérzékelő
TerméktípusDST X510
UL minősítésNo
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.083 Kilogramm
Nettó súly0.07 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.253 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162445112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm