Forgó pozícióérzékelő, DST X510, 45 °
098G1009
null: 5, Elektr. csatl.: Deutsch, Elektromos csatlakozó szabványa: DT04-6P, Forgási irány: CW, Specifikációkulcs: DR045045LA11A00 0033X00
098G1009
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Deutsch |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6 pin |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DT04-6P |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Forgási irány | CW |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kör típusa | Redundant |
| Material Description | Sensor DST X510-DR045045LA11A00 0033X00 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dosszié terméknév | GRA |
| Specifikációkulcs | DR045045LA11A00 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Szög/csatorna 1 [°] | 45 ° |
| Szög/csatorna 2 [°] | 45 ° |
| Tanúsítvány | CE |
| Tartozékok | NEM |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Forgó pozícióérzékelő |
| Terméktípus | DST X510 |
| UL minősítés | No |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.082 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.07 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.253 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279903799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |