Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Dőlésszög-pozícióérzékelő, DST X730, 180 °

098G3501

null: 10 - 36, Elektr. csatl.: M12 x 1, Tengely típusa: Egyszeres, Specifikációkulcs: MVR360360HC10 0033X00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. mérési tartomány [°]180 °
2. mérési tartomány [°]180 °
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete5 tű
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kimeneti jelCAN-open
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaRedundant
Material DescriptionSensor DST X730-MVR360360HC10 0033X00
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP dosszié terméknévGIT
SpecifikációkulcsMVR360360HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TanúsítványCE
TartozékokNEM
Tengely típusaEgyszeres
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévDőlésszög-pozícióérzékelő
TerméktípusDST X730
UL minősítésNo
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.307 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.945 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428573085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm