Danfoss logo
Inclination position sensor, DST X720, Single, CAN-open 098G3014

Dőlésszög-pozícióérzékelő, DST X720, 10 °

098G3029

null: 10 - 36, Elektr. csatl.: Kábel, Tengely típusa: Kettős, Specifikációkulcs: FOS010000HC10 0033X01

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. mérési tartomány [°]10 °
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozó szabványaNINCS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kábelhossz [m]0.100 m
Kimeneti jelCAN-open
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaSingle
Material DescriptionSensor DST X720-FOS010000HC10 0033X01
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dosszié terméknévGIG
SpecifikációkulcsFOS010000HC10 0033X01
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TanúsítványCE
TartozékokNEM
Tengely típusaKettős
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévDőlésszög-pozícióérzékelő
TerméktípusDST X720
UL minősítésNo
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.041 Kilogramm
Nettó súly0.036 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.695 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162737132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm