Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Dőlésszög-pozícióérzékelő, DST X720, 85 °

098G3027

null: 10 - 36, Elektr. csatl.: M12 x 1, Tengely típusa: Egyszeres, Specifikációkulcs: MOS085000HA10 0033X00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. mérési tartomány [°]85 °
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete5 tű
Elektromos csatlakozó szabványaIEC 61076-2-101
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kimeneti jel0.5 - 4.5 V
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaSingle
Material DescriptionSensor DST X720-MOS085000HA10 0033X00
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dosszié terméknévGIG
SpecifikációkulcsMOS085000HA10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TanúsítványCE
TartozékokNEM
Tengely típusaEgyszeres
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévDőlésszög-pozícióérzékelő
TerméktípusDST X720
UL minősítésNo
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.29 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.945 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162596821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm