Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Dőlésszög-pozícióérzékelő, DST X720, 85 °

098G3018

null: 5, Elektr. csatl.: Kábel, Tengely típusa: Egyszeres, Specifikációkulcs: FVR085085LA10 0033X01

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. mérési tartomány [°]85 °
2. mérési tartomány [°]85 °
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozó szabványaNINCS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kábelhossz [m]0.100 m
Kimeneti jelRatio metric
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaRedundant
Material DescriptionSensor DST X720-FVR085085LA10 0033X01
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dosszié terméknévGIG
SpecifikációkulcsFVR085085LA10 0033X01
Supply voltage [V] DC5.00 V
TanúsítványCE
TartozékokNEM
Tengely típusaEgyszeres
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévDőlésszög-pozícióérzékelő
TerméktípusDST X720
UL minősítésNo
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.421 Kilogramm
Nettó súly0.255 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.974 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162431344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm