Dőlésszög-pozícióérzékelő, DST X720, 360 °
098G3016
null: 5, Elektr. csatl.: Kábel, Tengely típusa: Egyszeres, Specifikációkulcs: FVR360360LA10 0033X01
098G3016
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. mérési tartomány [°] | 360 ° |
| 2. mérési tartomány [°] | 360 ° |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elektromos csatlakozó szabványa | NINCS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kábelhossz [m] | 0.100 m |
| Kimeneti jel | Ratio metric |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kör típusa | Redundant |
| Material Description | Sensor DST X720-FVR360360LA10 0033X01 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dosszié terméknév | GIG |
| Specifikációkulcs | FVR360360LA10 0033X01 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Tartozékok | NEM |
| Tengely típusa | Egyszeres |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Dőlésszög-pozícióérzékelő |
| Terméktípus | DST X720 |
| UL minősítés | No |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.425 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.255 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.974 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162431382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |