Dőlésszög-pozícióérzékelő, DST X710, 45 °
098G2528
null: 36, Elektr. csatl.: Kábel, Tengely típusa: Kettős, Specifikációkulcs: X710-FO045000HC11 0033X01
098G2528
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. mérési tartomány [°] | 45 ° |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elektromos csatlakozó szabványa | NINCS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kábelhossz [m] | 0.100 m |
| Kimeneti jel | CANopen |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kör típusa | Single |
| Material Description | Sensor DST X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dosszié terméknév | GIB |
| Specifikációkulcs | X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Tartozékok | NEM |
| Tengely típusa | Kettős |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Dőlésszög-pozícióérzékelő |
| Terméktípus | DST X710 |
| UL minősítés | No |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.101 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.041 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.699 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |